Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Bolas de utillaje – Tipo hombro (Bola de 6mm)

Posicionadores

Steel (Metric)
QUANTITY PART NO. BALL
DIA
NOMINAL
(mm)
BALL
DIA
ACTUAL
(mm)
A
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
(mm)
C D E
DIA
(mm)
F
(mm)
STYLE
CLM-0-SCB 6 6.005 / 5.994 3 3.000 / 2.990 12 6 6 1