Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-1543-105  •  Cilindros tipo bloque – Doble efecto, B1.5094

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

Block cylinder, d.a., piston ø 25 mm, st


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberMAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
STROKE
(mm)
A
WIDTH
(mm)
B
DEPTH
(mm)
L
HEIGHT
(mm)
J
THREAD
x DEPTH (mm)
CLR-1543-105550024.520654571M10 x 15

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS