Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Finish
Óxido Negro
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Cilindros tipo bloque con auto-retención, B1.711

Sujetadores Hidráulicos

QUANTITY PART NO. MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
MAXIMUM
SUPPORT
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
SUPPORT
FORCE
(kN)
MAXIMUM
RETENTION
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
RETENTION
FORCE
(kN)
STROKE
(mm)
CLR-1512-801-BC 1100 5 5600 25 2250 10 10