Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-4318-121A  •  Sujetadores de diámetro interno sin centraje – Brida arriba, B1.4842 (7.8 a 17.7mm diá)

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

BORE CLAMP, D.A., FLANGE TYPE, SIZE 1, Ø


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberHOUSING
SIZE
BORE
DIA
RANGE
BORE
DIA
RANGE
(mm)
MAXIMUM
PULL-DOWN
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
RADIAL
EXPANSION
FORCE
(lbs)
CLR-4318-121ASize 1A7.8 - 8.211502000

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS