Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-4318-231N  •  Sujetadores de diámetro interno sin centraje – Brida arriba, enroscable tipo cartucho, B1.4843 (7.8 a 17.7mm diá)

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

BORE CLAMP, D.A., CARTRIDGE TYPE, SIZE 2


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberHOUSING
SIZE
BORE
DIA
RANGE
BORE
DIA
RANGE
(mm)
MAXIMUM
PULL-DOWN
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
RADIAL
EXPANSION
FORCE
(lbs)
CLR-4318-231NSize 2N16.8 - 17.722003100

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS