Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-4319-33A-110  •  Sujetadores de diámetro interno autocentrante – Versión excéntrica (B1.485 (diámetros 6.6mm, 9mm, 11mm, a 13.5mm)

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

BORE CLAMP, ECCENTRIC, CLAMPING RANGE 1


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberCLAMPING
DIAMETER
RANGE
(mm)
MAXIMUM
PULLING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
RADIAL
EXPANSION
FORCE
(lbs)
CLR-4319-33A-11011.0 - 11.314001100

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS