Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Threaded-Body Clamping Modules with Mounting Block, B1.480

Sujetadores Hidráulicos

QUANTITY PART NO. MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
CENTERHOLE
THREAD
x DEPTH
LOCATING
DIA
(mm)
BLOCK
HEIGHT
(mm)
BLOCK
LENGTH
(mm)
BLOCK
WIDTH
(mm)
CLAMPING
STROKE
(mm)
CLR-1574-812-TB 5500 24.5 M12 x 14mm 55 60 85 63 6