Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-3548-357-ASCA  •  Bridas de sujeción largo para garras giratorias neumáticas

Sujetadores Rápidos,Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

CLAMPING ARM, 20 x 20 x 95 mm LONG


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberFITS
CLAMP
SIZE
A
(mm)
B
(mm)
D
DIA
+0.05
(mm)
K
(mm)
CLR-3548-357-ASCA5 Series951215.8520

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS