Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-0187-424-ASCA  •  Bridas de sujeción estándar para garras giratorias neumáticas

Sujetadores Rápidos,Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

CLAMPING ARM 35 mm FOR 1874-303/-403


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberFITS
CLAMP
SIZE
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
+0.05
(mm)
F
THREAD
G
MIN
(mm)
G
MAX
(mm)
K
(mm)
CLR-0187-424-ASCA4 Series52103511.85M61217.516

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS