Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-0187-624-ASCA  •  Bridas de sujeción estándar para garras giratorias neumáticas

Sujetadores Rápidos,Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

CLAMPING ARM 60 mm FOR 1876-303/-403


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberFITS
CLAMP
SIZE
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
+0.05
(mm)
F
THREAD
G
MIN
(mm)
G
MAX
(mm)
K
(mm)
CLR-0187-624-ASCA6 Series82146019.85M8152525

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS