Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Bridas de sujeción doble (serie 1)

Sujetadores Hidráulicos

QUANTITY PART NO. CLAMP SIZE A B C D
DIA
E F
MAX
G SW WEIGHT
(lbs)
CLR-0354-082-SCA 1 Series 2.83 1.10 1.42 10mm 1.18 1.57 M6 1.0