Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

Precios y Disponibilidad

THREADED-BODY CYLINDER, S.A., ╪ 8 x 10


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberMAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
BODY
THREAD
VERSIONSTROKE
(mm)
OVERALL
HEIGHT
(mm)
PISTON
ROD
DIA
(mm)
PISTON ROD
EXTENSION
WHEN RETRACTED
(mm)
CLR-1458-012-TB5602.5M12x1.5Long Stroke1041513

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS