Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLR-410-WS  •  Apoyos hidráulicos enroscables – Avance hidráulico, B1.914 (4500 lbs)

Sujetadores Hidráulicos

Precios y Disponibilidad

WORK SUPPORT


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberVERSIONMAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(lbs)
MAXIMUM
LOAD
CAPACITY
(kN)
PLUNGER
DIA
(mm)
BODY
THREAD
STROKE
(mm)
RETRACTED
HEIGHT
(mm)
WEIGHT
(lbs)
CLR-410-WSType 1450020322-3/4"-1612894.4

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS