Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLM-8-ABPL-50-S  •  Broches à Billes Autobloquantes Règlable pour Fixation (Poignée en L)

Goupilles d'Alignement

Prix ​​et disponibilité

ADJUSTABLE BALL LOCK PIN


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
GRIP
LENGTH
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
DIA
(mm)
J
(mm)
CLM-8-ABPL-50-S87.96 / 7.92509.428.005.537131947.5

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS