Broches à Billes Autobloquantes Double Effet (Poignée à Boucle)
Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLM-10-BPDR  •  Broches à Billes Autobloquantes Double Effet (Poignée à Boucle)

Goupilles d'Alignement

Prix ​​et disponibilité

Ce numéro de Pièce semble être incorrect. Veuillez vérifier le numéro de Pièce que vous avez saisi, mettre à jour en conséquence, puis cliquer sur "Ajouter au prix et disponibilité" pour continuer. Si le numéro de Pièce que vous avez saisi semble être correct et que vous voyez toujours un "statut invalide", appelez le Service à la clientèle de Carr Lane Manufacturing au 314-647-6200 pour obtenir assistance.
!


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
E
DIA
(mm)
G
(mm)
K
DIA
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
CLM-10-BPDR109.96 / 9.9211.9112.326.5162725.5474

Oops! We can’t seem to find this drawing in our database. Please email engineering@carrlane.com with the item number and file type you require.