Vérins de Bridage Pivotant à Action Rapide à Une Touche (Entraînement Hex)

Eléments de Bridage

QUANTITY PART NO. MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
ALLOWABLE
TORQUE
(ft-lbs)
SWING
STROKE
CLAMPING
STROKE
(MAX)
A
UNCLAMPED
POSITION
A
START OF
CLAMPING
RANGE
A
END OF
CLAMPING
RANGE
B C D
DIA
F G H J K L M N P Q R S T
THREAD
U
DIA
V
DIA
CL-100-QSCH 500 4.5 .02 .12 1.16 1.14 1.02 .39 .71 .71 2.22 1.02 .87 .24 .45 .31 .169 1/4-20 7/16 1.42 .24 .88 #8-32 .169 1.063
CL-150-QSCH 800 8 .02 .16 1.56 1.54 1.38 .55 .91 .91 2.89 1.38 1.18 .31 .60 .39 .209 5/16-18 1/2 1.77 .31 1.00 #10-24 .209 1.339
CL-200-QSCH 1300 21 .03 .16 1.92 1.89 1.73 .71 1.18 1.18 3.58 1.77 1.46 .31 .81 .63 .331 3/8-16 9/16 2.56 .47 1.50 5/16-18 .331 1.890
CL-300-QSCH 1700 33 .03 .20 2.31 2.28 2.08 .87 1.57 1.57 4.49 2.17 1.77 .31 1.00 .79 .409 1/2-13 3/4 3.35 .59 2.00 3/8-16 .409 2.520