Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CL-33424-SHR-CT  •  Anneaux de Levage Heavy-Duty® Super-Coil™

Anneaux de Levage

Prix ​​et disponibilité

HEAVY-DUTY SUPER-COIL SWIVEL HOIST RING


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberLOAD
RATING
(lbs)
A
THREAD
BCDE
DIA
FGKN
DIA
PTINSTALLATION
TORQUE
(ft-lbs)
CL-33424-SHR-CT240001-1/2" Coil7.002.879.221.252.006.754.483.88.322-1/4800

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS