Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLM-00-SCB  •  Billes de Positionnement – Type à Collerette (12mm Ballon)

Positionnements

Prix ​​et disponibilité

SHOULDER CONSTRUCTION BALL


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberBALL
DIA
NOMINAL
(mm)
BALL
DIA
ACTUAL
(mm)
A
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
(mm)
C
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
D
(mm)
E
DIA
(mm)
F
(mm)
STYLE
CLM-00-SCB1212.004 / 11.99466.000 / 5.9892212121

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS