Module de Serrage à Visser, B1.480

Bridage Hydraulique

QUANTITY PART NO. MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
CENTERHOLE
THREAD
x DEPTH
LOCATING
DIA
(mm)
EXTERNAL
THREAD
BODY
HEIGHT
(mm)
CLAMPING
STROKE
(mm)
CLR-1574-811-TB 5500 24.5 M12 x 14mm 55 M50 x 1.5 44.5 6

Produits connexes pour