Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

Prix ​​et disponibilité

Ce numéro de Pièce semble être incorrect. Veuillez vérifier le numéro de Pièce que vous avez saisi, mettre à jour en conséquence, puis cliquer sur "Ajouter au prix et disponibilité" pour continuer. Si le numéro de Pièce que vous avez saisi semble être correct et que vous voyez toujours un "statut invalide", appelez le Service à la clientèle de Carr Lane Manufacturing au 314-647-6200 pour obtenir assistance.
!


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberJAW
WIDTH
(mm)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
PER JAW
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
PER JAW
(kN)
MAXIMUM
RETENTION
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
RETENTION
FORCE
(kN)
CLAMPING
STROKE
(mm)
CLR-4413-151-VS65200093400152 x 8

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS