Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

Prix ​​et disponibilité

Obsolete, see data sheet J7.201 for alte


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberCLAMP
SIZE
SWING
DIRECTION
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
BODY
THREAD
LENGTH
(mm)
WIDTH
(mm)
HEIGHT
(mm)
CLAMPING
STROKE
(mm)
TOTAL
STROKE
(mm)
CLR-1874-104-ASC4 Series90° cw107M40x1.572381311018

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS