Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-3548-357-ASCA  •  Bras de Serrange Long pour Brides Tournantes Pneumatiques

Serrages Rapides,Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

CLAMPING ARM, 20 x 20 x 95 mm LONG


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberFITS
CLAMP
SIZE
A
(mm)
B
(mm)
D
DIA
+0.05
(mm)
K
(mm)
CLR-3548-357-ASCA5 Series951215.8520

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS