Pasadores de bolas autoblocantes acción doble (manija de anillo)
Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLM-12-BPDR  •  Pasadores de bolas autoblocantes acción doble (manija de anillo)

Pasadores de Alineación

Precios y Disponibilidad

Este número de parte parece ser incorrecto. Compruebe por favor el número de parte que usted entró, actualice por consiguiente y entonces chasque "agrega al precio y la disponibilidad" para continuar. Si el número de pieza que ingresó parece correcto, pero sigue apareciendo un "Estado no válido", llame al Servicio al cliente de Carr Lane Manufacturing al 314-647-6200 para obtener más ayuda.
!


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
E
DIA
(mm)
G
(mm)
K
DIA
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
CLM-12-BPDR1211.96 / 11.9214.4014.35817.531.525.5504.5

¡Vaya! Parece que no podemos encontrar este dibujo en nuestra base de datos. Envíe un correo electrónico a engineering@carrlane.com con el número de artículo y el tipo de archivo que necesita.