Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

Precios y Disponibilidad

Captive Locating Screws with Hand Knob


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
SCREW
LENGTH
(mm)
P
BUSHING
LENGTH
UNDER
HEAD
P
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
DIA
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
DIA
NOMINAL
(mm)
N
DIA
ACTUAL
(mm)
R
(mm)
S
DIA
(mm)
LOCATING
SCREW
(INCLUDED)
BUSHING
(INCLUDED)
LOCKSCREW
(INCLUDED)
CLM-8-CSHKA-7587.97575Standard1044.528.5M81.25121719637.41313.0431622CLM-8-CSHK-75CLM-8-LPBLSM-3

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS