Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLM-8-CLSSH-45  •  Pasadores de sujeción cautivos con perilla de arandela rotativa

Pasadores de Alineación

Precios y Disponibilidad

CAPTIVE LOCATING SCREW WITH SWIVEL-WASHE


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
SCREW
LENGTH
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
DIA
(mm)
CLM-8-CLSSH-4587.975454434M81.25121719

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS