Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada
Material
Hierro Fundido
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Placas de fijación de plataforma – Sistema modular, Pesado 5/8" (630mm)

Sistema Modular

QUANTITY PART NO. HOLE
THREAD
HOLE
ID
HOLE
SPACING
HOLE
PATTERN
A
NOMINAL
A
ACTUAL
B C E
(JIS)
G
(USA)
H
(JIS)
K
(USA)
L S T WEIGHT
(lbs)
CL-MF50-0833 5/8-11 .6250 2.0000 8 x 8 630mm 22.88 7.8750 15.75 500mm 20 M16 5/8-11 or M16 3.937 12.4016 2.00 360