Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Prensas para útiles – con mordaza fija, I4.111 (65mm)

Sujetadores Hidráulicos


QUANTITY PART NO. JAW
WIDTH
(mm)
VERSION MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
CLAMPING
STROKE
(mm)
CLR-4413-101-VS 65 Short Stroke 3400 15 5
CLR-4413-131-VS 65 Long Stroke 3400 15 45
Accessories
QUANTITY PART NO. DESCRIPTION FIXTURE CLAMP
JAW WIDTH
QUANTITY REQUIRED
PER FIXTURE CLAMP
CLR-3548-081-VSA Blank Fixed Jaw 65mm 1
CLR-3548-080-VSA Blank Clamping Jaw 65mm 1
CLR-3301-700 Fastening Screws 65mm 4 for Blank Fixed Jaw
2 for Blank Clamping Jaw
CLR-0441-300-VSA Adaptor Plate for Short Version 65mm Optional
CLR-0441-303-VSA Adaptor Plate for Long Version 65mm Optional