Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Métrico
Material
Acero
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Garras giratorias compactas – Enroscable tipo cartucho, Doble efecto, B1.8491 (serie 1)

Sujetadores Hidráulicos

Order clamping arm separately below.
QUANTITY PART NO. CLAMP
SIZE
SWING
DIRECTION
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
CLAMPING
STROKE
(mm)
TOTAL
STROKE
(mm)
A
THREAD
CLR-1850-115-SCD 1 Series 90° cw 490 2.2 6 16 M28x1.5
CLR-1850-125-SCD 1 Series 90° ccw 490 2.2 6 16 M28x1.5
CLR-1850-105-SCD 1 Series zero° 490 2.2 6 16 M28x1.5

Productos relacionados con