Garras giratorias robustas – Brida de base, B1.854 (serie 3, 4, 5, 6)
Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

Precios y Disponibilidad

SWING CLAMP, D.A., 90░ CCW, TYPE L, BOTT


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberCLAMP
SIZE
SWING
DIRECTION
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
DIA
(mm)
CLAMPING
STROKE
(mm)
TOTAL
STROKE
(mm)
CLR-1844-L090-L244 Series90° ccw18508.2175.86366521224

¡Vaya! Parece que no podemos encontrar este dibujo en nuestra base de datos. Envíe un correo electrónico a engineering@carrlane.com con el número de artículo y el tipo de archivo que necesita.