Carr Lane Manufacturing ofrece una variedad de productos exclusivos de aparejos para el teatro y las industrias cinematográficas, incluyendo frenos de vagón, pasadores de elevación, pasadores de bloqueo de bola, anillos de elevación y productos de inserto roscado. Examine todos nuestros productos de aparejos de escenario a continuación y en nuestro catálogo en línea.
Frenos de vagón
Los frenos de carrocería son una pieza increíblemente importante de equipos de aparejo de puesta en escena que pueden evitar que la escenografía se mueva durante el movimiento de los artistas, levantando el escenario de algunas o todas sus ruedas. Diseñados específicamente para el uso en escenarios, los frenos de carrocería de brillo en la oscuridad se suministran en acero galvanizado negro exclusivo de la industria con mangos muy potentes de 8 horas de brillo en la oscuridad.
Pasadores de levante
Pasador de bola de fijación de simple efecto con cuerpo fijo de una sola pieza y cuatro bolas para cargas de alta tensión. Cierre positivo hasta que se lo libera presionando el botón. Grillete forjado reforzado para levantar piezas pesadas. Disponible en acero inoxidable o acero de aleación con acabado fosfato de manganeso.
Pasadores de bolas autoblocantes
Perno de alineación de precisión con un vástago de tierra. Este popular tipo de acción simple es de bloqueo positivo hasta que se libera presionando el botón, que mueve el eje central hacia delante para permitir que las bolas de bloqueo se retraigan en una ranura radial. Este tipo de equipo de aparejos de escenario tiene la más amplia gama de tipos y tamaños. Disponible en acero o acero inoxidable. Hecho en EE.UU.
Anillos de elevación
El anillo original de elevación de ingeniería de seguridad. Gira 180 grados y gira 360 grados simultáneamente para permitir la elevación desde cualquier dirección, perfecto para aplicaciones de aparejos de escenario. Factor de seguridad = 5: 1
Insertos Roscados
Estos insertos roscados de bloqueo de llave son ideales para refuerzos de rosca, especialmente cuando el perno o perno de acoplamiento se retirará con frecuencia. Disponible en tamaños de rosca ID de USA de # 10-24 a 1-1 / 2 "-12 y tamaños métricos de M5 a M24. Proporcionan hilos de acero resistentes y permanentes en un material parental más débil - ferrosos, no ferrosos o no metálicos- Las inserciones de llave son perfectas para aplicaciones de aparejos de escenario, ya que son adecuadas para la reparación rápida de hilos.