Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLM-6-CLSSH-30  •  Vis de Centrage á Verrouillage avec Écrou á Rondelle Tournant

Goupilles d'Alignement

Prix ​​et disponibilité

CAPTIVE LOCATING SCREW WITH SWIVEL-WASHE


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
SCREW
LENGTH
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
DIA
(mm)
CLM-6-CLSSH-3065.975304434M61101419

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS