Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLM-8-CLSSHA-45  •  Vis de Centrage á Verrouillage avec Écrou á Rondelle Tournant

Goupilles d'Alignement

Prix ​​et disponibilité

CAPTIVE LOCATING SCREW ASSEMBLY WITH SWI


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
SCREW
LENGTH
(mm)
P
BUSHING
LENGTH
UNDER
HEAD
P
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
DIA
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
DIA
NOMINAL
(mm)
N
DIA
ACTUAL
(mm)
R
(mm)
S
DIA
(mm)
LOCATING
SCREW
(INCLUDED)
BUSHING
(INCLUDED)
LOCKSCREW
(INCLUDED)
CLM-8-CLSSHA-4587.97545Standard104434M81.25121719337.41313.0431622CLM-8-CLSSH-45CLM-8-LPBLSM-3

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS