Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

Prix ​​et disponibilité

TINY VISE DOUBLE EDGE CLAMP


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberA
THREAD
BCDE
MIN
E
MID
RANGE
E
MAX
F
DIA
GHJKLALLOWABLE
WORKPIECE
SIZE
DIFFERENTIAL
MAXIMUM
TRAVEL
(WITH NO SIZE
DIFFERENTIAL)
RECOM-
MENDED
TORQUE
(ft-lbs)
APPROX.
HORIZONTAL
CLAMPING
FORCE AT
RECOM-
MENDED
TORQUE
(lbs)
CL-100-TV5/8-11.625.765.905.690.750.8101.1251-1/23/81-1/21.380.32.078.120391800

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS