Supports pour Crochet de Bridage

Eléments de Bridage

Inch
QUANTITY PART NO. MODULAR
SYSTEM
SIZE
F
THREAD
SIZE
A B
DIA
C D
DIA
E G
CL-MF25-5101 MINI 5/16-18 2-1/4 .7500 7/8 1 3 15/16
CL-MF40-5101 STANDARD 1/2-13 3-1/8 1.0000 1-7/16 1-9/16 4-3/8 1-9/16
CL-MF40-5102 STANDARD 1/2-13 4 1.0000 1-7/16 1-9/16 5-1/4 1-9/16
CL-MF50-5101 HEAVY 5/8-11 3-1/8 1.2500 1-3/4 2 4-3/8 1-9/16
CL-MF50-5102 HEAVY 5/8-11 4 1.2500 1-3/4 2 5-1/4 1-9/16
Metric
QUANTITY PART NO. F
THREAD
SIZE
THREAD
PITCH
(mm)
A
(mm)
B
DIA
(mm)
C
(mm)
D
DIA
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
CL-MF08-5101 M8 1.25 55 18 22 24 74 25
CL-MF12-5101 M12 1.75 80 25 36 40 110 40
CL-MF16-5101 M16 2 80 32 46 50 110 40

Produits connexes pour