Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CL-MF50-0833  •  Plateaus Equerres – Système Modulaire, Lourd 5/8" (630mm)

Système Modulaire

Prix ​​et disponibilité

SPECIAL ORDER ONLY


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberHOLE
THREAD
HOLE
ID
HOLE
SPACING
HOLE
PATTERN
A
NOMINAL
A
ACTUAL
BCE
(JIS)
G
(USA)
H
(JIS)
K
(USA)
LSTWEIGHT
(lbs)
CL-MF50-08335/8-11.62502.00008 x 8630mm22.887.875015.75500mm20M165/8-11 or M163.93712.40162.00360

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS