Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-1849-005-SC  •  Brides Tournantes Type Compact – Cartouche Filetée, Simple Effet, B1.8491 (1 Série)

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

COMPACT SWING CLAMP, S.A., 0░, THREADED


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberCLAMP
SIZE
SWING
DIRECTION
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(lbs)
MAXIMUM
CLAMPING
FORCE
(kN)
CLAMPING
STROKE
(mm)
TOTAL
STROKE
(mm)
A
THREAD
CLR-1849-005-SC1 Serieszero°4502.0616M28x1.5

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS