Photo générique de la famille de produits.
L'article spécifique peut sembler légèrement différent.
Agrandir l'image

CLR-DZ12-889-598  •  DropZero™ Système de Serrage avec Point Zéro Modulaire

Bridage Hydraulique

Prix ​​et disponibilité

DropZero modular zero-point device, manu


Status Legend:
  • !

Spécifications des Pièces

Part NumberITEMOPERATIONRETENTION
FORCE
(lbs)
RETENTION
FORCE
(kN)
TORQUE
(ft-lbs)
AB
DIA
WEIGHT
(lbs)
CLR-DZ12-889-598Complete Module AssemblyManual270012452.3503.505.64

Vue tridimensionnelle (3D)


Fichiers CAO téléchargeables

CAO
DESSINS