Foto genérica de la familia de productos.
El artículo específico puede verse ligeramente diferente.
Ver imagen grande

CLM-12-CLSSHA-75  •  Pasadores de sujeción cautivos con perilla de arandela rotativa

Pasadores de Alineación

Precios y Disponibilidad

CAPTIVE LOCATING SCREW ASSEMBLY WITH SWI


Status Legend:
  • !

Especificaciones de pieza

Part NumberA
DIA
NOMINAL
(mm)
A
DIA
ACTUAL
(mm)
B
SCREW
LENGTH
(mm)
P
BUSHING
LENGTH
UNDER
HEAD
P
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
THREAD
THREAD
PITCH
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
K
DIA
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
DIA
NOMINAL
(mm)
N
DIA
ACTUAL
(mm)
R
(mm)
S
DIA
(mm)
LOCATING
SCREW
(INCLUDED)
BUSHING
(INCLUDED)
LOCKSCREW
(INCLUDED)
CLM-12-CLSSHA-751211.97575Standard185439M121.75202625.56317.32020.0461826CLM-12-CLSSH-75CLM-12-LPBLSM-3

Vista tridimensional (3D)


Archivos CAD descargables

CAD
DIBUJOS