Catalogo de producto
Herramientas de catálogo
Measurement
Pulgada Métrico
Material
Acero Acero Inoxidable
Finish
Zinc Plateado Pasivado
Productos
Productos exclusivos Nuevos productos
Eliminar todos los filtros

Idiomas
en-USes-MXfr-FRde-DE
Convertir unidades de medida =

Pasadores de bolas autoblocantes

Pasadores de Alineación

Los pasadores de bloqueo de bola son pasadores de alineación de alta resistencia y de liberación rápida con un vástago de tierra de precisión. Se bloquean positivamente hasta que se suelta presionando el botón, esto mueve el eje central hacia adelante para permitir que las bolas de bloqueo se retraigan (la versión de doble efecto se libera empujando o tirando).